Laitehyllyt

Laitehyllyt kiinnitettäväksi 19"-järjestelmärei'itykseen

Laitehyllyt kiinnitettäviksi 19":n järjestelmärei'itykseen.

Laitehyllyt kiinnitettäväksi 19"-järjestelmärei'itykseen

Laitehylly, kiinteä asennus VX IT, TS IT, TE, TX CableNetille

Kiinteä asennus kahden 19"-kiinnitystason väliin.

Laitehyllyt kiinnitettäväksi 19"-järjestelmärei'itykseen

Laitehylly 1 U, kiinteä asennus 482,6 mm:n (19") järjestelmäaukko

482,6 mm (19")/535 mm (metrinen), laskutaso pienille aktiivisille komponenteille, kuten modeemeille tai minikeskittimille, tuumaisiin tai metrisiin tasoihin, kuormitettavuus: 10 kg.

Laitehyllyt kiinnitettäväksi 19"-järjestelmärei'itykseen

Laitehylly 2 U, kiinteä asennus

Laitehyllyt 2 HE, kiinteä asennus 19 järjestelmärei'itykseen Kuormitettavuus: 25 kg.

Laitehyllyt kiinnitettäväksi 19"-järjestelmärei'itykseen

Laitehylly, ulosvedettävä VX IT, TS IT, TE, TX CableNetille

Asennettavaksi kahden 19"-kiinnitystason väliin.

Laitehyllyt kiinnitettäväksi 19"-järjestelmärei'itykseen

Laitehylly, ulosvedettävä 2 U 482,6 mm:n (19":n) kiinnitystasoon

Tämä täydellinen sarja sisältää esiasennetun version sekä teleskooppikiskot, upotetun kahvan, kiinnityslaipan ja lukkonastan.