Laitehyllyt Laitehyllyt runkokiinnitykseen Laitehyllyt runkokiinnitykseen. Laitehyllyt runkokiinnitykseen Laitehylly runkokiinnitykseen Kaapin leveys 600 ja 800 mm Runkokiinnitykseen, asennettavaksi kaappeihin ilman 482,6 mm (19") -alustaa, kaapin leveys: 600 ja 800 mm, kuormitettavuus: 50 kg / 100 kg. Lisätietoja Laitehyllyt runkokiinnitykseen Teleskooppikiskot laitehyllyille asennettavaksi VX -kaappikehykseen, jälkiasennettavissa olemassa oleviin VX ja TS-laitteisiin Kiinteiden laitehyllyjen muuttamiseksi jälkeenpäin ulosvedettäviksi vaihtamalla vanhat kiinnityspultit tai asennuskiskot (raskaan kuorman rakenne) teleskooppikiskoihin. Lisätietoja