VX IT:n lisätarvikkeet Profiilikiskot Profiilikiskoille, tuumainen asennus. Profiilikiskot Profiilikiskot standard, 482,6 mm (19") VX IT:lle Soveltuu tuumaisen asennustason asennukseen tai tuumaiseen osakokoonpanoon. L-muotoinen rakenne mahdollistaa kaikkien käytössä olevien palvelinjärjestelmien asennussarjojen suoran kiinnittämisen, jolloin ne voidaan... Lisätietoja Profiilikiskot Profiilikiskot dynamic, 482,6 mm (19") VX IT:lle Profiilikiskot, myös palvelinjärjestelmien asennussarjoihin. Lisätietoja Profiilikiskot Kannatinkisko VX IT:lle Lisätietoja Profiilikiskot Poikittaispalkki VX IT 19":n profiilikiskoille Lisätietoja Profiilikiskot Kiinnityskulma VX IT 19":n profiilikiskoille Lisätietoja Profiilikiskot Suojanauha, magneettikiinnitys VX IT:lle Vaihtoehtoinen peitelevy etupuolen järjestelmärei'itykselle. Lisätietoja