Jakokaapit Jakokaapit Data Rack Avointa Data Rack -alustaa voi laajentaa toisella 19 tuuman kiinnitystasolla, syvyystuilla, liukukiskoilla ja riviliittimillä. Alustaan voidaan kiinnittää pyörät kehikon liikuttamista varten. Jakokaapit Data Rack Toinen kiinnitystaso Data Rackille 482,6 mm (19")-verkkokomponenttien asennukseen tai laitehyllyjen, liukukiskojen ja teleskooppikiskojen kiinnitykseen. Lisätietoja Jakokaapit Data Rack Rivityspikakiinnike Data Rackille Avotelinerivien rakentamiseen tai kaapelinohjaukseen Data Rackien väliin. Lisätietoja Jakokaapit Data Rack Syvyyssuuntaiset kiskot Data Rackille Kahden 482,6 mm (19")-kiinnitystason kiinnitykseen ja tukemiseen Data Rackissa, pituussuunnassa säädettävissä. Lisätietoja Jakokaapit Data Rack Liukukisko 2 HE, kiinteä asennus, läpimenevä kahdelle 482,6 mm:n (19 tuuman) kiinnitystasolle Kahdelle 482,6 mm (19")-kiinnitystasolle, raskaiden rakenteiden tukemiseen Data Rackissa. Lisätietoja