Virtakiskot E-Cu

Tuotenumero: SV 3589.005

Pituus: 2400 mm/kisko.

Tuotenumero:
SV 3589.005
Materiaali
E-Cu F30
Pituus
2 400 mm
Ohje
Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Normit
DIN EN 13 601
Poikkipinta-ala
60 mm x 10 mm
Mitat
Pituus: 2.400 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
25,8 kg
Bruttopaino
25,88 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
12,9
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177684607
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
SV Kuparikisko 2400mm 2kpl 60x10
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK