VX25 Ri4Power Virtakiskojärjestelmät 100-185 mm Virtakiskojärjestelmät 100-185 mm Virtakiskopitimiin Virtakiskojärjestelmille 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Lisätietoja Virtakiskojärjestelmät 100-185 mm Virtakiskot E-Cu Pituus: 2400 mm/kisko. Lisätietoja Virtakiskojärjestelmät 100-185 mm Distanzelemente zur Reduzierung der Schienenbreite Kiskoleveyden pienentämiseen 10 mm:n välein. Lisätietoja Virtakiskojärjestelmät 100-185 mm Lisäkappalesarjat kiskomittojen sovittamiseen Kiskomittojen 30x 10 - 60 x 10 sovittamiseen 10 mm:n välein. Lisätietoja Virtakiskojärjestelmät 100-185 mm Liitäntätekniikka Lisätietoja Virtakiskojärjestelmät 100-185 mm Kosketussuoja Lisätietoja