Maadoitus PE/PEN-kiskojärjestelmät PE/PEN-kiskojärjestelmä. PE/PEN-kiskojärjestelmät Virtakiskopitimiin N-johdin 1-napaisten nolla- tai PEN-johdinten kokoonpanoon. Lisätietoja PE/PEN-kiskojärjestelmät PE/PEN-virtakiskot E-Cu VX-kaappeihin DIN EN 13 601. Yksittäisen kiskon pituus 2400 mm Valmiilla rei'ityksillä. Lisätietoja PE/PEN-kiskojärjestelmät PE/PEN-kiinnityskulma VX-kaappeihin PE/PEN-virtakiskon (30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 ja 80 x 10 mm) kiinnittämiseen. Lisätietoja PE/PEN-kiskojärjestelmät PE/PEN-rivityslevy E-Cu PE/PEN-yhdistelmä, joka koostuu virtakiskoista, kiinnityskulmasta ja rivityslevyistä, mahdollistaa tyyppitarkastetun rakenteen IEC 60 439-1:n mukaan. Lisätietoja