Osa-asennuslevy Toimintalohkon sivuseinään

Tuotenumero: SV 9683.688

Läpiviennillä ja ilman, kiinnitettäväksi suoraan toimintalohkon sivuseinään.

Tuotenumero:
SV 9683.688
Rakenne
kiinni
Tuotekuvaus
Suoraan toimintalohkon sivuseinään kiinnitettäväksi sisäistä osastoa varten. Yleinen sisävarustelu kytkin- ja ohjauslaitteilla. Ylimääräisten asennustasojen luomismahdollisuus. Yhdessä toimintalohkon jakajien ja sivuseinän kanssa sisäinen osastointi 1-4 osaan on mahdollinen.
Materiaali
Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnityskulman ja kiinnitystarvikkeet
Toimintalohkon korkeus
800 mm
Mitat
Leveys: 702 mm
Korkeus: 793 mm
Sopii:
Leveys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
11,96 kg
Bruttopaino
12,46 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
47,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177935105
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV Partial mounting plate, WH: 702x793 mm, solid, for VX (W: 800 mm)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK