NH-ratsastajavaroke-erotin, koko 00 - 3

Tuotenumero: SV 9343.000

Tuotenumero:
SV 9343.000
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Kytkentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri
Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7035/7001
Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten
Liitintilan leveys: 13 mm
Liitintilan korkeus: 13 mm
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Johtimien lähtö
ylös/alas
Liitäntätapa (sähköinen)
Runkoliittimet
Nimellisvirta maks.
160 A
NH-koko
00
Ohje
Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UR-käyttöä varten. UR-käyttö vain "Special Purpose Fuses" yhteydessä.
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat
Leveys: 106 mm
Korkeus: 194 mm
Liitäntä pyöröjohtimille, joiden halkaisija on
4 ‐ 95 mm²
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 3~
Napojen määrä
3-nap.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Paino/VE
0,94 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,2
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177540255
ETIM 7.0
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Tuotekuvaus
RiLine varoke-erotin 160A
Hyväksynnät
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK