- Tuotenumero:
- SV 3528.000
- Materiaali
- E-Cu
- Kiskovahvuus
- 10 mm
- Poikkipinta-ala
- 900 mm²
- Pituus
- 695 mm
- Ohje
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Virtakiskotyyppi
- Virtakisko E-Cu
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- PLS 1600
- Mitat
- Pituus: 695 mm
- Sopii:
- Leveys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Paino/VE
- 16,86 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 5,62
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177043787
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
- Pls-kuparikisko 695mm 1600A 3k