Virranjakelu Virtakiskojärjestelmät RiLine-virtakiskojärjestelmät yksilöllisiin keskusratkaisuihin. Valikoima 1 600 ampeeriin asti vaihto- tai tasavirralle. Virtakiskojärjestelmät Virtakiskojärjestelmä RiLine Compact Jopa 160 A, 3-napainen, osien helppo kiinnitys ilman työkaluja, täysin kosketussuojattu. Lisätietoja Virtakiskojärjestelmät Virtakiskojärjestelmät Mini-PLS Max. 250A asti, kiskojako 40mm keskeltä keskelle, 3-napainen, komponenttien asennus ja painolukitus edestäpäin, tilaa säästävä kiskojärjestelmä: kiskonpitimet ylirakennettavia, kosketussuojattu rakenne. Lisätietoja Virtakiskojärjestelmät Virtakiskojärjestelmä RiLine Max. 1600A asti, kiskojako 60mm keskeltä keskelle, 3- ja 4-napainen, kompakti ja kosketussuojattu rakenne. Lisätietoja Virtakiskojärjestelmät Varokekomponentit RiLine Innovatiiviset varokekomponentit IEC- tai UL-käyttöön, 630 A:iin asti. Lisätietoja Virtakiskojärjestelmät Lisävarusteet RiLine Virtakiskopidin 1-/2-napainen, virtakiskot E-Cu, lamelloidut kuparikiskot, liitäntätekniikka (johdin- ja levyliittimet, liitäntäpala ja peitekannet) Lisätietoja