Virtakiskojärjestelmät 100-185 mm Virtakiskopidin, 3-vaiheinen Kiskojen kiinnitys 30 x 10 - 100 x 10 mm:n kannattimilla. Virtakiskopidin, 3-vaiheinen Virtakiskopitimiin Virtakiskojärjestelmille 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Lisätietoja Virtakiskopidin, 3-vaiheinen Lisäkappalesarjat kiskomittojen sovittamiseen Kiskomittojen 30x 10 - 60 x 10 sovittamiseen 10 mm:n välein. Lisätietoja Virtakiskopidin, 3-vaiheinen Distanzelemente zur Reduzierung der Schienenbreite Kiskoleveyden pienentämiseen 10 mm:n välein. Lisätietoja Virtakiskopidin, 3-vaiheinen Järjestelmäkiinnitys Lisätietoja