Virtakiskojärjestelmät 100-185 mm Virtakiskot E-Cu Mitat 12 x 5 – 120 x 10 mm. Virtakiskot E-Cu Virtakiskot E-Cu Pituus: 2400 mm/kisko. Lisätietoja Virtakiskot E-Cu Pituusliitos Flat-PLS-virtakiskojärjestelmien liittämiseen reikiä poraamatta. Lisätietoja Virtakiskot E-Cu Rivityslevy E-Cu PE/PEN-yhdistelmä, joka koostuu virtakiskoista, yhdistelmäkulmasta ja rivityslevyistä, mahdollistaa tyyppitarkastetun rakenteen IEC 61 439-1:n mukaan. Lisätietoja