Virranjakelu Ri4Power TS 8 Modulaarinen järjestelmä IEC/DIN EN 61 439 -1/-2:n mukaisella dokumentoinnilla varustetuille pienjännitekeskuksille käytettäväksi ohjauslaitteina ja jakokeskuksina 5 500 A:iin asti. Ri4Power TS 8 TS 8 -rivitysjärjestelmät, virranjakelu TS 8 -rivitysjärjestelmät, IEC 61 439-1/-2 ja DIN EN 61 439-1/-2 mukaisille pienjännitelaitteistoille. Lisätietoja Ri4Power TS 8 Virtakiskojärjestelmä RiLine Max. 1600A asti, kiskojako 60mm keskeltä keskelle, 3- ja 4-napainen, kompakti ja kosketussuojattu rakenne. Lisätietoja Ri4Power TS 8 Virtakiskojärjestelmät Maxi-PLS Erityisen kompaktirakenteinen täydellinen järjestelmätekniikka, yksikertainen ja portaaton kiinnitys Maxi-PLS-virtakiskojen neljään kiinnitystasoon. Lisätietoja Ri4Power TS 8 Virtakiskojärjestelmät Flat-PLS Muunneltava järjestelmärakenne yleisesti myytävillä lattakuparikiskoilla. Lisätietoja Ri4Power TS 8 Virtakiskojärjestelmät Ri4Power, 185 mm Lisätietoja Ri4Power TS 8 Virtakiskojärjestelmät 100-185 mm Virtakiskojärjestelmät enint. 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Lisätietoja Ri4Power TS 8 Liitäntätekniikka Maxi-PLS ja Flat-PLS kiskojen keskenäiseen kytkentään, RiLine60 kiskojärjestelmillä tai tehokytkimillä. Lisätietoja Ri4Power TS 8 Kosketussuojajärjestelmät Form 1 Jännitettä johtavien osien peittämiseen ja sisäisen suojaustyypin IP 2X ja IP XXB vaatimusten täyttämiseen. Lisätietoja Ri4Power TS 8 Kosketussuojajärjestelmät Form 2b Kosketussuojattuun lähtökenttien suojaamiseen NH-varokekytkinlistoilla ja 185 mm rakennekomponenteilla. Lisätietoja Ri4Power TS 8 Toimintalohkon varusteet Form 1-4 Aikaa säästävä järjestelmärakenne innovatiivisilla moduulikomponenteilla. Lisätietoja Ri4Power TS 8 Kytkinvarokekenttävaruste Helppo asentaa, täydellinen kosketussuoja, turvallinen erotus. Lisätietoja Ri4Power TS 8 Lisävarusteet Lisätietoja