Poistoilmasuodatin Normaali

Tuotenumero: SK 3240.208

Passiivinen ilmankierto voidaan toteuttaa sijoittamalla sekä kytkentäkaapin ylä- että alaosaan poistoilmasuodatin.

Tuotenumero:
SK 3240.208
Tuotekuvaus
Passiivista ilmankiertoa varten voidaan kytkentäkaapin sekä ylä- että alaosaan asentaa poistoilmasuodatin.
Materiaali
ABS
Väri
RAL 9005
Toimitus
Poistoilmasuodatin
Kuitusuodatinmatto
Asennusaukotus
Aukon leveys: 224 mm
Aukotuskorkeus: 224 mm
Sopii tilausnumerolle
3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
Mitat
Leveys: 255 mm
Korkeus: 255 mm
Syvyys: 25 mm
Kotelointiluokka NEMA
Tyyppi 12 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
Tyyppi 3
Type 3R
Type 4
Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
IP 55 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla
IP56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Paino/VE
0,56 kg
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,46 kg
Bruttopaino
0,56 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177663824
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180716
Tuotekuvaus
SK outlet filter, standard, WHD: 255 x 255 x 25 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Sertifikaatit
EAC
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK