Tämä tuote poistuu: 15.1.2019
- Tuotenumero:
- TS 8801.350
- Tuotekuvaus
- Kattoon asennettavien jäähdyttimien ja kattoon asennettavien ilma-/vesilämmönvaihtimien asennukseen. Kattolevyn aukotus on tehty siten, että kattojäähdytin asettuu kaapin keskilinjalle.
- Hyödyt
- Helppo ja nopea asennus
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusaukotus
- Leveys:490 mm
Syvyys:390 mm - Distance cut-out to back
- 61,3 mm
- Ohje
- Asennettaessa jäähdyttimiä kattolevyyn 8801.310 voi tulla törmäyksiä kaapin nostosilmukoihin, minkä vuoksi kattolevyä varten on mukana kiinnitysruuvit.
- Kiinnitys kattolevyyn 8801.340 tapahtuu sisäpuolelta metallikulmien ja pidikkeiden avulla.
- Sopii tilausnumerolle
- 3209....
- 3210....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3273....
- Mitat
- Leveys: 1.167,5 mm
Korkeus: 13 mm
Syvyys: 567,5 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: TS
Leveys: = 1.200 mm
Syvyys: = 600 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 9 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177360648
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
- TS kattolevy 1200x600 aukotett
- Sertifikaatit
- EAC