- Tuotenumero:
- SK 3238.110
- Tuotekuvaus
- Suodatintuulettimet, joissa on diagonaalista tuuletintekniikkaa, ovat painevakaita ja tarjoavat tavanomaista vakaampaa tehoa. Diagonaalinen virtaussuuntaus poistaa lämpöä kytkentäkaapista tavanomaista tasaisemmin.
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. kuitusuodatinmaton
- Tuuletin
- Aksiaali, sulkunapamoottori
- Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)
- 50 Hz:ssä: 52 m³/h
60 Hz:ssä: 63 m³/h
- Ilmateho vapaasti puhaltava (poimusuodatin)
- 50 Hz:ssä: 63 m³/h
60 Hz:ssä: 70 m³/h
- Ilmateho poistosuodattimella, sis. kuitusuodatinmaton (määrä x tilausnumero)
- 1 x 3238200: 36/42 m³/h
- 2 x 3238200: 46/54 m³/h
- Nimelliskäyttöjännite
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 16,5 W
60 Hz:ssä: 14,9 W
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 0,24 A
60 Hz:ssä: 0,18 A
- Mitat
- Leveys: 148,5 mm
Korkeus: 148,5 mm
- Asennussyvyys
- 58,5 mm
- Asennusaukotus
- Aukon leveys: 124 mm
Aukotuskorkeus: 124 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
- IP56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Kotelointiluokka NEMA
- Tyyppi 12 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
- Tyyppi 3, 3R, 4, 4X kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
- Ohje
- Ilmamäärän lisäämiseksi voidaan valinnaisesti asentaa poimusuodatin (katso Ominaiskäyrä). Voidaan käyttää suodatin- ja kattotuulettimissa ja poistoilmasuodattimissa.
- Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet
- Puhaltimen huoltoväli (L10, 40 °C)
- 50 Hz:ssä: 68.200 h
60 Hz:ssä: 68.200 h
- Käyttölämpötila-alue
- -15 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -30 °C...70 °C
- Melutaso
- 50 Hz:ssä: 46 dB(A)
60 Hz:ssä: 49 dB(A)
- Paino/VE
- 0,8 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177651715
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
-
SK Suodatintuuletin TopTherm, 52/63 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz LxKxS: 148,5 x 148,5 x 16 mm