Tämä tuote poistuu: 30.1.2021
- Tuotenumero:
- SK 3302.880
- Tuotekuvaus
- Kattolevy jossa valmis aukotus kattoon asennettavalle jäähdyttimelle.
- Käyttöalueet
- Kattoasennettava jäähdytin
- Materiaali
- Teräslevy
- Toimitus
- Kattolevy, 1000 mm
Sis. harjalistan pidennettynä 1200 mm:iin
Tiiviste
Sis. kiinnitystarvikkeet - Asennusohje
- Mahdollinen vain profiilikiskoilla varustetun TS IT:n kanssa.
- Sopii tilausnumerolle
- SK 3301.800
- Mitat
- Leveys: 800 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT
Leveys: 800 mm
800 mm
Syvyys: 1.000 mm
1.200 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177814196
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
- SK Roof plate for TS IT, width: 800 mm, with cut-out for roof-mounted cooling unit SK 3301.800
- Dokumentaatiot
- Info sheet