IT-jäähdytys Lisävarusteet IT-jäähdytykseen Sopivat lisävarusteet Blue e+ -jäähdyttimille, LCP CW- ja LCP DX -laitteisiin. Lisävarusteet IT-jäähdytykseen Ilmakanava seinään asennettavalle Blue e+ IT -jäähdyttimelle Kylmän ilman ohjaamiseksi 19”-tason eteen yhdistettynä seinään asennettavaan Blue e+ -jäähdyttimeen. Lisätietoja Lisävarusteet IT-jäähdytykseen teräslevyovi seinään asennettavalle Blue e+ IT -jäähdyttimelle Seinäasennettavan jäähdyttimen asennukseen. Oven aukotus on tehty siten, että seinäasennettava jäähdytin on asennettu oven keskelle. Lisätietoja Lisävarusteet IT-jäähdytykseen Kattolevy katolle asennettavalle Blue e+ IT -jäähdyttimelle Katolle asennettavan jäähdyttimen asennukseen. Kattolevyn aukotus on tehty siten, että katolle asennettava jäähdytin asettuu kaapin keskilinjalle. Lisätietoja Lisävarusteet IT-jäähdytykseen Ilmajohtosarja LCP Hybridille Ilmanohjaussarja ohjaa ilmavirran LCP Hybridin lämmönvaihtimeen. Lisätietoja Lisävarusteet IT-jäähdytykseen Kosketusnäyttö, värillinen malleihin LCP Rack, Inline CW LCP:n näytöltä voidaan tarkastaa laitteen käyttöparametrit ja muuttaa laitteen käyttöasetuksia. Lisätietoja Lisävarusteet IT-jäähdytykseen Lauhdutinyksikkö LCP DX:lle Lauhduttimet ovat välttämättömiä käytettäessä jäähdytysaineperustaisia LCP-laitteita. Kokoonpanosta riippuen yksikköihin kuuluu lauhdutin ja tuuletin, valinnaisesti myös... Lisätietoja Lisävarusteet IT-jäähdytykseen Erotustiiviste, pystysuora TS IT:lle Ilmavirran pysäyttämiseen 19"-tason vasemmalta ja oikealta puolelta 2000 mm korkeassa kaapissa. Lisätietoja Lisävarusteet IT-jäähdytykseen Liitäntäletku Taipuisa ja lyhennettävä liitäntäletku, kierteelliset liittimet molemmissa päissä LCP:n/LCU:n liittämiseen kiinteään putkistoon. Lisätietoja Lisävarusteet IT-jäähdytykseen Takaosan adapteri LCP Inline CW Sulkee takaosan aukot, jotka syntyvät LCP Inlinen asennuksen yhteydessä. Lisätietoja Lisävarusteet IT-jäähdytykseen Kondensaattipumppu malleihin LCP Rack, Inline CW Kondenssiveden poistamiseksi LCP rack ja Inline CW -sovelluksissa. Lisätietoja Lisävarusteet IT-jäähdytykseen Tuuletinmoduuli malleihin LCP Rack, Inline CW Jäähdytystehon lisäämiseen. Lisäksi voidaan toteuttaa redundanssi tai vähentää sähkötehon kulutusta. Lisätietoja Lisävarusteet IT-jäähdytykseen Suodatinmattopidike LCP Inline CW Suodatinmattopidike LCP Inline CW:lle. Lisätietoja Lisävarusteet IT-jäähdytykseen Suodatinmatto LCP Inline CW Suodatinmatot LCP Inline CW:lle. Lisätietoja Lisävarusteet IT-jäähdytykseen Rivityssarja LCP CW, VX TS IT:lle LCP CW Inline Protruding -järjestelmän mekaaniseen liittämiseen TS IT -räkkiin. Lisätietoja Lisävarusteet IT-jäähdytykseen Harjaslaippasarja LCU CW:lle Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen VX IT -verkko-/palvelinkaapin sisälle integroidulla LCU CW:llä. Lisätietoja