- Tuotenumero:
- SK 3140.500
- Rakenne
- kattoasennus
null - Tuotekuvaus
- Energiatehokkaat ja suorituskykyiset kattotuulettimet. Vakiona oleva liitäntä tuulettimessa mahdollistaa sen ohjauksen sekä puhallusnopeuden valvonnan.
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. poimusuodattimen
- Tuuletin
- Säteittäinen, EC-moottori
- Ilmateho vapaasti puhaltava (poimusuodatin)
- 50 Hz:ssä: 976 m³/h
60 Hz:ssä: 976 m³/h - Ilmateho vapaasti puhaltava (ilman suodatinmattoja)
- 50 Hz:ssä: 1.069 m³/h
60 Hz:ssä: 1.069 m³/h - Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243200: 690 m³/h
- 2 x 3243200: 830 m³/h
- Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243200: 690 m³/h
- Nimelliskäyttöjännite
- 220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 129 W
60 Hz:ssä: 129 W - Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 1 A
60 Hz:ssä: 1 A - Mitat
- Leveys: 400 mm
Korkeus: 133 mm
Syvyys: 400 mm - Asennussyvyys
- 34,6 mm
- Asennusaukotus
- Aukon leveys: 258 mm
Aukon syvyys: 258 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 21 ilman suodatinmattoa
- IP 54 sis. poimusuodattimen
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12
- Ohjausliitäntä
- Kyllä
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 3 A
- Ohje
- Kotelointiluokan nostamiseksi arvoon IP55 voidaan valinnaisesti asentaa kuitusuodatin (katso Lisävarusteet).
- Tuulettimen vielä tehokkaampaan käyttöön tai valvontaan suositellaan EC-nopeudensäätimen käyttöä.
- Puhaltimen huoltoväli (L10, 40 °C)
- 50 Hz:ssä: 84.000 h
60 Hz:ssä: 84.000 h - Käyttölämpötila-alue
- -20 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -40 °C...70 °C
- Melutaso
- 50 Hz:ssä: 60 dB(A)
60 Hz:ssä: 60 dB(A) - Paino/VE
- 5,6 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177709126
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
- SK Kattotuuletin EC 1000 m³/h
Kattotuulettimet EC-tekniikalla
Tuotenumero: SK 3140.500
Uusi EC-mallin kattotuuletinsukupolvi sopii kaikkiin kokoihin: kaikille teholuokille tarvitaan vain yksi asennusleikkaus, tarjoaa hyvää tehokkuutta ilmavirtauksen ja vähäisen painehävikin ansiosta, innovatiivinen liitinkiinnitys mahdollistaa korkean suojausluokan IP54. Vakiona oleva liitäntä tuulettimessa mahdollistaa sen ohjauksen sekä puhallusnopeuden valvonnan.