Ilmajäähdytys Kehikkotuulettimet/painetuulettimet Tuuletinyksikkö asennettavaksi suoraan 19”-tasoon. Ilmamäärä 320–480 m³/h. Käyttö mahdollistaa katkeamattoman ilmankierron kytkentäkaapissa ehkäisten kuumien pisteiden syntymistä. Kehikkotuulettimet/painetuulettimet Kehikkotuulettimet, 482,6 mm (19") Ilmamäärä 320–480 m³/h Tuuletin asennettavaksi suoraan 19” tasoon. Asennus mahdollistaa pysyvän ilmankierron kytkentäkaapissa, mikä estää kuumien pisteiden syntymisen. Lisätietoja Kehikkotuulettimet/painetuulettimet Kehikkotuulettimet Vario 482,6 mm (19") Ilmamäärä 320–480 m³/h Tuuletin asennettavaksi suoraan 19” tasoon. Asennus mahdollistaa pysyvän ilmankierron kytkentäkaapissa, mikä estää kuumien pisteiden syntymisen. Tuulettimien huolto on helppoa ohjainkehikon avulla. Lisätietoja Kehikkotuulettimet/painetuulettimet Painetuulettimet, 482,6 mm (19") Ilmamäärä 320 m³/h 2 HE painetuuletin, ilmamäärä enint. 320 m3/h. Matala 52 dB:n melutaso sallii käytön myös toimistoympäristössä. Lisätietoja