- Tuotenumero:
- SK 3244.140
- Rakenne
- seinäasennus
- Tuotekuvaus
- Suodatintuulettimet, joissa on diagonaalista tuuletintekniikkaa, ovat painevakaita ja tarjoavat tavanomaista vakaampaa tehoa. Diagonaalinen virtaussuuntaus poistaa lämpöä kytkentäkaapista tavanomaista tasaisemmin.
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. kuitusuodatinmaton
- Tuuletin
- Diagonaali, 3-vaihemoottori
- Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)
- 50 Hz:ssä: 700 m³/h
60 Hz:ssä: 770 m³/h
- Ilmateho vapaasti puhaltava (poimusuodatin)
- 50 Hz:ssä: 855 m³/h
60 Hz:ssä: 905 m³/h
- Ilmateho poistosuodattimella, sis. kuitusuodatinmaton (määrä x tilausnumero)
- 1 x 3243200: 485/520 m³/h
- 2 x 3243200: 570/630 m³/h
- Nimelliskäyttöjännite
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 93 W
60 Hz:ssä: 140 W
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 0,17 A
60 Hz:ssä: 0,21 A
- Mitat
- Leveys: 323 mm
Korkeus: 323 mm
- Asennussyvyys
- 130,5 mm
- Asennusaukotus
- Aukon leveys: 292 mm
Aukotuskorkeus: 292 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
- IP55 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla
- IP56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Kotelointiluokka NEMA
- Tyyppi 12 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
- Tyyppi 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Ohje
- Ilmamäärän lisäämiseksi voidaan valinnaisesti asentaa poimusuodatin (katso Ominaiskäyrä). Voidaan käyttää suodatin- ja kattotuulettimissa ja poistoilmasuodattimissa.
- Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet
- Puhaltimen huoltoväli (L10, 40 °C)
- 50 Hz:ssä: 66.000 h
60 Hz:ssä: 62.000 h
- Käyttölämpötila-alue
- -30 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -30 °C...70 °C
- Melutaso
- 50 Hz:ssä: 67 dB(A)
60 Hz:ssä: 70 dB(A)
- Paino/VE
- 4,1 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177652200
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
-
Suodatintuuletin 700/770 m³/h 400V