- Tuotenumero:
- SK 3127.115
- Rakenne
- seinäasennus
- Tuotekuvaus
- Ilma-/ilma-lämmönvaihtimet sopivat erityisesti aggressiivisiin ympäristöolosuhteisiin, sillä sisä- ja ulkokierron ilmakiertopiirit ovat täysin toisistaan erilliset.
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Täydellinen, liitäntävalmis yksikkö.
Pistokeliitäntäinen riviliitin
Potentiaalivapaa ylilämpötilan vikailmoituskosketin
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet
- Ominaisteho
- 30 W/K
- Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- Ulkokierto, 50 Hz: 480 m³/h
Ulkokierto, 60 Hz: 525 m³/h
Sisäkierto, 50 Hz: 480 m³/h
Sisäkierto, 60 Hz: 525 m³/h
- Nimelliskäyttöjännite
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 1,1 A
60 Hz:ssä: 1,4 A
- Mitat
- Leveys: 400 mm
Korkeus: 950 mm
Syvyys: 205 mm
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
- Lämpötilan säätö
- Elektroninen säätö digitaalinäytöllä (tehdasasetus +35 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- -5 °C...55 °C
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- Sisäkierto IP 54
- Ulkokierto IP 34
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 18 kg
- Tullitariffinimike
- 84158300
- EAN
- 4028177425095
- ETIM 8
- EC002514
- ETIM 7.0
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Tuotekuvaus
-
SK TopTherm -ilma/ilma-lämmönvaihtimet, seinäasennus, 30 W/K, 115 V, 50/60 Hz LxKxS: 400 x 950 x 205 mm