Ilmastointi

Ilmajäähdytys

Kaappia voidaan tietyissä olosuhteissa jäähdyttää ympäröivällä ilmalla. Tähän suunnitelluilla laitteilla on pieni energiankulutus. Edellytys: Ympäristön ilma on suhteellisen puhdasta ja sen lämpötila on kytkinkaapin haluttua sisälämpötilaa alempi.

Ilmajäähdytys

Suodatintuuletin

Täydellinen tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Kaapin lämmönpoisto puhaltamalla tai imemällä lämpö kytkentäkaapista. Ilmamäärä 20–1160 m³/h. Kotelointiluokka...

Ilmajäähdytys

Kattotuulettimet

Tuuletin kaapin lämmittämiseen katon kautta. Passiivinen vaihtoehto ja puhallinversiot ilmamäärällä 500–1 069 m³/h. Sama ulkokuori ja vain yksi aukotusmalli kaikkiin puhallinkokoihin. Ihanteellinen...

Ilmajäähdytys

Kehikkotuulettimet/painetuulettimet

Tuuletinyksikkö asennettavaksi suoraan 19”-tasoon. Ilmamäärä 320–480 m³/h. Käyttö mahdollistaa katkeamattoman ilmankierron kytkentäkaapissa ehkäisten kuumien pisteiden syntymistä.

Ilmajäähdytys

Ilma-ilma-lämmönvaihtimet

Lämmönvaihtimessa kaksi erillistä ilmapiiriä estämään pölyn pääsy kaappiin. Jäähdytysteho 17,5–90 W/K. Lämpötilaero sisä- ja ulkokierron välillä...