Termoelektrinen jäähdytin Kokonaisjäähdytys-/lämmitysteho 80/80 W

Tuotenumero: SK 3201.300

Peltier-tekniikkaan perustuvat kevytrakenteiset jäähdytin-lämmittimet huolehtivat ohjaus- ja pienkoteloiden lämpötilansäädöstä jäähdyttämällä tai lämmittämällä. Jäähdytysteho/lämmitysteho 80/80 W.

Tuotenumero:
SK 3201.300
Tuotekuvaus
Tehokkaat, termoelektriset kevytrakennejäähdyttimet ohjaus- ja pienkoteloiden jäähdytykseen.
Materiaali
Laite: Alumiini, eloksoitu
Basic color
RAL 7015
Väri
Suojakotelo: RAL 7015
Toimitus
Termoelektrinen jäähdytin
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Asennustarvikkeet
Suodatinmatto
USB-kaapeli A/B
Porausmalli
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 80 W
Kokonaisjäähdytysteho L35 L30
Jäähdytysteho L35 L30/50 Hz : 100 W
Nimelliskäyttöjännite
24 V (DC)
Nimellisvirta maks.
4,5 A
Käynnistysvirta (LRA)
4,5 A
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
Ulkokierto: 45 m³/h
Sisäkierto: 45 m³/h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,9
Lämmitysteho
80 W
Rakenne
seinäasennus
Mitat
Leveys: 125 mm
Korkeus: 400 mm
Syvyys: 155 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
Ulkokierto IP 34
Sisäkierto IP 54
Liitäntätapa (sähköinen)
Jousiliittimet
Lämpötilan säätö
PID-säädin (tehdasasetus: jäähdytys +35 °C / lämmitys +5 °C)
Käyttölämpötila-alue
-30 °C...60 °C
Jäähdytyksen asetusarvo-alue
5 °C...55 °C
Lämmityksen säätöalue
-10 °C...20 °C
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 10 A
Pakkausyksikkö
1 kpl
Paino/VE
2,6 kg
Tullitariffinimike
84186900
EAN
4028177598621
ETIM 8
EC000855
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Tuotekuvaus
Termoelektr. jäähdytin 80W 24VDC
Sertifikaatit
EAC
Selitykset
Declaration of conformity - F-gas regulation
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat
Ohjelmisto
Ajuri