- Tuotenumero:
- KEL 9202.600
- Käyttöalueet
- Tilaluokat 1 ja 2 sekä 21 ja 22 2014/34/EU mukaan
- Ympäristölämpötila-alue: -30 °C...+80 °C
- Mainittuja lämpötiloja voi rajoittaa asennetuilla laitteilla
- Syttymissuojaluokka EN 60 079 mukaan: Laitesuojaus parannetun turvallisuuden avulla (Ex e), laitesuojaus kotelon avulla (Ex tb)
- Materiaali
- Kotelo: lasikuituvahvisteista, kyllästämätöntä polyesteriä, pintavastus: < 10⁹ Ω
Ovi: lasikuituvahvisteista, kyllästämätöntä polyesteriä, pintavastus: < 10⁹ Ω, yhtenäinen pursotettu silikonitiiviste
Asennuslevy: Teräslevy, sinkitty
- Väri
- RAL 9011
- Toimitus
- Kotelo
ovi
Asennuslevy
- Mitat
- Leveys: 250 mm
Korkeus: 350 mm
Syvyys: 150 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 195 mm x 300 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Kyllä
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Kyllä
- Pohjamateriaali
- Muovi
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 2
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 66
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,085 kg
- Bruttopaino
- 4,285 kg
- Tullitariffinimike
- 94037000
- EAN
- 4028177138247
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Tuotekuvaus
-
Ex-kotelo 250x350x150 muovi