- Tuotenumero:
- CP 6212.060
- Tuotekuvaus
- Uuden korkeussäädettävän kannatinprofiilin ansiosta tärkeät tiedot ovat aina hyvin näkyvissä. Järjestelmän voi asentaa ilman muokkausta seinän puolelta suoraan CP 120 ‑kannatinvarren osiin ja kotelon puolelta mallin mukaan joko CP 60- tai CP 120 ‑kannatinvarsijärjestelmään.
- Hyödyt
- Tukivarsi lukittuu jokaiseen asentoon
- Voidaan lisäksi kiinnittää kiristysvivulla
- Tarkka säätö kuorman mukaan kannatinprofiilin etupuolella olevalla säätöruuvilla
- Säätöruuvia voi käyttää irrottamatta osia
- Turvallisuutta suurella kaapeliammeella ja kääntökohtiin sijoitetulla kaapeliviennillä
- Irrotettava sivuseinä helpottaa kaapelien hallintaa
- Asennetun kotelon kallistuskulma on sama joka korkeudessa.
- Pistokkeelliset kaapelit, kuten DVI, VGA saadaan vietyä ongelmattomasti läpi.
- Laaja painoalue 4–60 kg kolmella järjestelmällä. (Painoalue sisältää kalustetun kotelon ja pystysuoran kannatinprofiilin)
- Tekniset tiedot
- Kaapelikannake: 36 x 11 mm (L x K), maks. pistokeläpivienti: 41 x 17 mm (L x K)
- Tarjoaa 600 mm:n (± 300 mm) säätöalueen ansiosta paremman ergonomian
- Käyttöalueet
- Eripituisille käyttäjille
- Istuma- tai seisomatyöpisteisiin
- Materiaali
- Nivelosat: Alumiinivalu
Suojapalje: Muovi - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pituus
- 741 mm
- Connection options enclosure
- CP 60
- Connection options wall / machine
- CP 120
- Ohje
- Käytettäessä yhdessä korkeussuunnassa säädettävän kannatinprofiilin kanssaon huomattava: Jos kokoonpanossa käytetään väliniveltä tulee korkeussäätövarsi sijoittaa kotelon puolelle.
- Mitat
- Pituus: 741 mm
- Kuorma
- 4 kg...30 kg
- Ohje tilausnumerosta
- Maks. poikkipinta kaapelien sisäänvientiin 41 x 17 mm
- Painoalue varustetulle kotelolle ja pystysuoralle kannatinprofiilille.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 11,8 kg
- Tullitariffinimike
- 73269060
- EAN
- 4028177924338
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
- CP support section height-adjustable, CP 120/60, for weight range 4-30 kg
Kannatinprofiili, korkeussäädöllä kannatinjärjestelmiin
Tuotenumero: CP 6212.060
Uuden korkeussäädettävän kannatinprofiilin ansiosta tärkeät tiedot ovat aina hyvin näkyvissä. Järjestelmän voi asentaa ilman muokkausta seinän puolelta suoraan CP 120 -kannatinvarren osiin ja kotelon puolelta CP 60 -kannatinvarsijärjestelmään.