Kannatinjärjestelmät Kannatinjärjestelmä CP 40, ruostumaton teräs CP 40 -kannatinjärjestelmä, ruostumaton teräs, staattisille kuormituksille 400 N:iin asti. Korkea kotelointiluokka ja monipuoliset säätömahdollisuudet. Kannatinjärjestelmä CP 40, ruostumaton teräs Kannatinprofiili CP 40, ruostumaton teräs kiinni Kiinnitys liitoselementteihin 2 kiinnitysruuvin avulla. Lisätietoja Kannatinjärjestelmä CP 40, ruostumaton teräs Kallistusadapteri 10° CP 40, ruostumaton teräs Lisätietoja Kannatinjärjestelmä CP 40, ruostumaton teräs Kiinnike CP 40, ruostumaton teräs Lisätietoja Kannatinjärjestelmä CP 40, ruostumaton teräs Kytkin CP 40, ruostumaton teräs Lisätietoja Kannatinjärjestelmä CP 40, ruostumaton teräs Kulmakappale 90° CP 40, ruostumaton teräs Lisätietoja Kannatinjärjestelmä CP 40, ruostumaton teräs Seinä-/lattiakiinnike, kiinteä CP 40, ruostumaton teräs Lisätietoja Kannatinjärjestelmä CP 40, ruostumaton teräs Seinä-/lattiakiinnike, kääntyvä, CP 40, ruostumaton teräs Lisätietoja Kannatinjärjestelmä CP 40, ruostumaton teräs Seinäkonsoli CP 40, ruostumaton teräs Lisätietoja Kannatinjärjestelmä CP 40, ruostumaton teräs Liitäntäkonsoli kotelolle jossa on aukotus 120 x 65 mm Litteiden ohjauskoteloiden liittämiseen takapuolelta. Kansi voidaan irrottaa kaapelien helppoa läpivientiä varten. Lisätietoja