- Tuotenumero:
- PC 5366.200
- Rakenne
- Laiteovi ylhäällä, pulpettiuloke ja laitepohja
- Tuotekuvaus
- Turvallinen asennustapa kaikille PC-komponenteille näytöstä PC:hen ja näppäimistöön. Parasta käyttömukavuutta ja modernia muotoilua. Täydellinen suoja kosteutta ja likaa, lämpötilan vaihteluita ja asiatonta käsittelyä vastaan.
- Materiaali
- Kotelo, ovi, takaovi, asennuskenttä, tasot: Teräslevy
Kahvat, koristepeitelevyt: Muovi
Ovien peitelevyt: Alumiini
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi
- Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuskenttä, taso: pulverimaalaus
- Väri
- Kotelo, ovi, koristepeitelevyt, tasot: RAL 7035
Kahva: värisävy RAL 9006
Valvontakenttä, oven keskiosa: RAL 7015
- Toimitus
- Kotelo, ovi, takaovi
Laiteovi, ylös
Pulpettiuloke
Laitehylly
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.600 mm
Syvyys: 636 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12
- Näppäimistön maks. koko (BxHxT)
- 540 x 40 x 175 mm
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 95,5 kg
- EAN
- 4028177693234
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Tuotekuvaus
-
PC Kaappi SE 600x1600x636