- Tuotenumero:
- TP 6748.500
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy, 1,5 mm
Ovi ja pulpetin kansi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
- Pintakäsittely
- Kotelo, kansi ja ovi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo, takaa ja sivuilta umpinainen
Ovi/ovet edessä, tankolukolla
Asennuslevy
Takaa saranoitu kansi, 2 automaattisesti lukittuvaa kannatinta Vapautus vasemmalla automaattinen, oikealla manuaalinen
Avoin pohja yksilöllistä kaapeliläpivientiä varten
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 973 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 730 mm x 900 mm
- Syvyys ylhäällä
- 500 mm
- Syvyys alhaalla
- 400 mm
- Ovien määrä
- 1
- IK-koodi
- IK08
- Ohje tilausnumerosta
- Kaksiovisessa versiossa pohjan aukko on kaksiosainen, tarvitaan 2 VP pohjalevyjä.
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 973 mm
Syvyys ylhäällä: 500 mm
Syvyys alhaalla: 400 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 62 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177601215
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Tuotekuvaus
-
TP-yksittäispulpetti, LxKxS1: 800x960x400/S2 500 mm, teräslevy