Työtaso

Tuotenumero: IW 6902.100

Työtasot (lastulevyt) Industrial Workstationsin yhteyteen.

Tuotenumero:
IW 6902.100
Materiaali
Työtaso: Lastulevy (laminoitu molemmilta puolilta muovilla, reunalista)
Väri
Työtason reunalista: RAL 7015
Mitat
Leveys: 1.000 mm
Korkeus: 38 mm
Syvyys: 895 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
19,8 kg
Bruttopaino
22,2 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177289772
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Tuotekuvaus
IW työtaso 1000x895mm umpi