- Tuotenumero:
- CS 9828.550
- Rakenne
- Aukotuksella ulkojäähdyttimelle 1,5 kW
- Tuotekuvaus
- Ulkokaappi 100 mm:n jalustalla ja sadekatolla. Sivuseinät, takaseinä ja ovi kaksinkertaiset ulospäin, koko TS 8 -runko on käytettävissä sisärakenteita varten.
- Materiaali
- Kaapin runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Levyosat ja jalustan peitelevyt: Alumiini, AlMg3
Sadekatos: Alumiini
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
UV-kestävä polyesteri
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kaksoisseinäinen ulkokaappi, täysin esiasennettu
Kaapin runko, 25 mm järjestelmärei'itys katto- ja pohjakehyksessä sekä pystysuorat profiilit kahdella kiinnitystasolla
Etuovi ovisalvalla, kääntökahva ja puoliprofiilisylinteri, lukko BJ20027
Sivuseinät
Takaseinä
Sadekatos
Jalusta, jossa ruuvikiinnitteiset laipat ja peitelevyt edessä ja takana
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.200 mm
Syvyys: 800 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- IK-koodi
- IK10
- Ohje
- Tuplakuorirakenne
- CS Toptec on ideaalinen kaappiratkaisu ulos. Tiedustelut seuraavilla tilausnumeroilla: Yksittäisasennukseen: 9774.099, rivitykseen: 9774.005
- Ohje tilausnumerosta
- Aukon sulkemiseen tarvitaan ilmastointilaite tai sovitinlevy
- Pohjamateriaali
- Alumiini
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 84 kg
- EAN
- 4028177962736
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
-
CS Toptec-kaappi LxKxS: 800x1200x800 mm aukotuksella ulkojäähdyttimelle 1,5 kW