VX25:n lisätarvikkeet

Jalustajärjestelmä VX

Parasta kaikesta. VX-jalustajärjestelmä lähes jokaiseen kaappisovellukseen. Siinä yhdistyvät parhaat tähänastiset Rittal-jalustatoiminnot muunneltavaan moduulirakennussarjaan, jonka avulla voidaan vähentää osien määrää samalla kun saadaan lisää tilaa, mukavampaa asentamista, lisää ajansäästöä ja joustavuutta.

Jalustajärjestelmä VX

Jalustan kulmapala, jossa peitelevy, eteen ja taakse, 100 mm, ruostumatonta terästä VX, TS, VX SE

Jalustan kulmapalat, jotka asettuvat muotoilunsa ansiosta automaattisesti paikalleen rivityskaappijärjestelmään ja joita voidaan käyttötarkoituksen mukaan käyttää ilman peitelevyjä tai niiden kanssa. Jalustan...

Jalustajärjestelmä VX

Jalustan kulmapala, jossa peitelevy, eteen ja taakse, 200 mm, ruostumatonta terästä

Jalustan kulmapalat, jotka asettuvat muotoilunsa ansiosta automaattisesti paikalleen rivityskaappijärjestelmään ja joita voidaan käyttötarkoituksen mukaan käyttää ilman peitelevyjä tai niiden kanssa. Jalustan...

Jalustajärjestelmä VX

Jalustan sivupeitelevyt, 100 mm, ruostumatonta terästä VX-jalustajärjestelmälle

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut jalustalevyt asetetaan syvyyssuunnassa jalustayksikön sivusulkuun tai rivitettyjen jalustojen sisärakenteeseen. 100 mm korkuisia levyjä voidaan käyttää myös 200 mm...

Jalustajärjestelmä VX

Jalustan sivupeitelevyt, 200 mm, ruostumatonta terästä VX-jalustajärjestelmälle

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut jalustalevyt asetetaan syvyyssuunnassa jalustayksikön sivusulkuun.

Jalustajärjestelmä VX

Lisävarusteet VX-jalustajärjestelmälle

Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications.

Jalustajärjestelmä VX

Jalustan kulmapalat, joissa peitelevy eteen ja taakse VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Peitelevyillä varustetut jalustan kulmapalat joustavaan kaapelin sisäänvientiin sis. asemointiavun kaapin helppoon asennukseen.

Jalustajärjestelmä VX

Jalustan peitelevyt sivuille VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan peitelevyt sivuille ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.

Jalustajärjestelmä VX

Jalustan rei’itetyt sivupeitelevyt VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Kytkentäkaapin tuulettamiseen jalustan kautta. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden tai kaksi ilmastoitua peitelevyä. Lisävarusteena saatavan peitelevykiinnityksen ansiosta ilmastoituja peitelevyjä voi asentaa myös...

Jalustajärjestelmä VX

Jalustan peitelevyt harjaslaipalla VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Kaapelin sisäänvientiin jalustaan. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden tai kaksi harjaslaipalla varustettua peitelevyä. Lisävarusteena saatavan peitelevykiinnityksen ansiosta harjaslaipalla varustettuja peitelevyjä...

Jalustajärjestelmä VX

Lattiakiinnityslevy VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan pysyvään kiinnittämiseen lattiaan ilman kaapin tai rivityskokonaisuuden siirtoa.

Jalustajärjestelmä VX

Kuljetuspyörät VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Kiinnitetään jalustan kulmapalaan, korkeus 100 tai 200 mm.

Jalustajärjestelmä VX

Jalustan asennuskiinnike VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan varustamiseen järjestelmäkiskolla tai asennuslistalla. Sopii 100 ja 200 mm korkeisiin teräslevystä valmistettuihin jalustan peitelevyihin.

Jalustajärjestelmä VX

Kiinnitys- tai korotuskappale VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

C-profiilin tai vedonpoistokiskojen joustavaan kiinnitykseen. Asennukseen VX-jalustaan tai kaapin runkoprofiiliin.

Jalustajärjestelmä VX

Säätöjalka VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jälkikäteen tapahtuvaan lattian epätasaisuuksien tasaamiseen asennuspaikalla, maks. 15 mm. Asennetaan jalustan kulmapalan läpi.