19":n rakenteet Profiilikiskot Profiilikiskot ja asennuskehykset sisärakenteelle sekä yksi tai kaksi 19 tuuman tasoa seinäkoteloille, yksittäiskaapeille ja rivikaapeille. Profiilikiskot Adapterikappaleet 482,6 mm (19") VX:lle, VX SE:lle Adapteriprofiilien 1 U -osakappale. Yksittäisten yleiskehikkojen ja muiden 19" osien asennukseen. Lisätietoja Profiilikiskot Adapteriprofiili, 19" VX:lle, VX SE:lle Elektroniikkaosien, yleiskehikkojen ja muiden 19" komponenttien kiinnitykseen. Osa-asennuksia varten adapteriprofiilit voidaan helposti lyhentää. Lisätietoja