19":n rakenteet kääntökehys Kääntökehys mahdollistaa pääsyn 19" asennustasoon kiinnitettyjen laitteiden taakse. Kääntökehys on saatavana joko 130° tai 180° avautuvilla saranoilla. kääntökehys Kääntökehys, pieni 600 mm ja 800 mm:n leveisiin VX-, VX SE-, AX-kaappeihin 19" komponenttien asentamiseen. Lisätietoja kääntökehys Asennussarja pieniin VX-kääntökehyksiin ja osa-asennuslevylle Pienen kääntökehyksen asennukseen AX- VX-, SE-kaappeihin tai osa-asennuslevyn (osa-asennuslevyn saranan yhteydessä) asennukseen Lisätietoja kääntökehys Kääntökehys, suuri 600, 800 ja 1200 mm:n leveisiin VX-kaappeihin 482,6 mm:n (19 tuuman ) komponenttien asentamiseen. Lisätietoja kääntökehys Kääntökehyksen ovisalpa Pitää avatun kääntökehyksen auki Lisätietoja kääntökehys Asennussarja suuriin VX-kääntökehyksiin Ison kääntökehyksen asentamiseen. Lisätietoja kääntökehys Saranat 180° suuriin VX-kääntökehyksiin Avauskulman laajentamiseen 130 asteesta 180 asteeseen etummaisen asennuksen tapauksessa. Lisätietoja kääntökehys Liukukisko kääntökehyksille Kääntökehykseen asennettujen raskaiden 482,6 mm:n (19":n) elektroniikkaosien tukemiseen. Lisätietoja