Kiskojärjestelmät Kannatinkiskot Raskaiden sisärakenteiden asennukseen, esim. muuntajille tai tukieristimille. Kannatinkiskot Kannatinkisko 75 x 20 mm VX, TS, VX SE Raskaille sisärakenteille, esim. tukieristimille ja muuntajille. Lisätietoja Kannatinkiskot Kannatinkisko 65 x 42 mm VX, TS, VX SE Raskaille sisärakenteille, esim. tukieristimille ja muuntajille. Lisätietoja Kannatinkiskot Kannatinkisko 48 x 26 mm VX-, VX SE- PC- IW-, AX-kaappeihin Raskaille sisärakenteille, esim. muuntajille. Hakaruuvi ja kannatinkiskon pituussuuntaiset urat mahdollistavat kaikki kiinnitysmitat. Lisätietoja