Sisärakenteet Kiskojärjestelmät Kiskojärjestelmän avulla saavutetaan jokainen haluttu kohta rungosta. Lisäasennustasot, erilaiset toiminnot, kuten kannatinkiskot tai C-profiilikiskot – yksilölliselle varustelulle ei ole rajoja. Kiskojärjestelmät Runko Yksilöllisiin sisärakenteisiin ja lisäasennustasoja varten. Lisätietoja Kiskojärjestelmät Kiskot ja tuet Yksilöllisiin sisärakenteisiin ja lisäasennustasoja varten. Lisätietoja Kiskojärjestelmät C-profiilikiskot 30/15 EN 60 715 mukaan, VX, TS, VX SE Asennetaan suoraan kaapin vaakaprofiiliin, tai TP-pohja-asennuskiskoon, kaapin pystyprofiiliin lisäkiinnitysosilla. Lisätietoja Kiskojärjestelmät Kannatinkiskot Raskaiden sisärakenteiden asennukseen, esim. muuntajille tai tukieristimille. Lisätietoja Kiskojärjestelmät Kannatinkiskot (EN 60 715) ja lisävarusteet Komponenttien suora lukkokiinnitys. Lisätietoja Kiskojärjestelmät Asennusalustat ja asennuskulmat Yleiskiinnitykseen kaikkiin kaappeihin ja laajennusosiin, joissa on järjestelmärei'itys 25 mm -rasterijaolla. Lisätietoja