Kiinnityselementit Asennuselementit kiskojärjestelmiin Asennuselementit kiskojärjestelmiin. Asennuselementit kiskojärjestelmiin Kiinnitys- tai korotuskappale C-profiilin, kannatinprofiilin tai vedonpoistokiskojen (kulmaprofiili) joustavaan kiinnitykseen. Sivuttain kaapelinohjauskiskojen tai -putkien asennukseen (Ø 20 mm). Kiinnityspisteet M8-kierteellä. Lisätietoja Asennuselementit kiskojärjestelmiin Osa-asennuslevyjen pidike VX-osa-asennuslevylle Osa-asennuslevy voidaan osa-asennuslevyn pidikkeen avulla asentaa 20 mm taaemmaksi kaapin runkoprofiilin taakse sekä kiinnittää runkoon ulkopuolelta. Huollon niin vaatiessa osa-asennuslevy voidaan irrottaa myös... Lisätietoja Asennuselementit kiskojärjestelmiin Pikakiinnike Kiskojärjestelmien yleisasennuksia varten kaappeihin ja kiskoihin, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 10,5 mm. Lisätietoja Asennuselementit kiskojärjestelmiin Kulmakappale Profiililistojen ja asennuspintojen 45°-vinokiinnitystä varten kaappeihin ja kiskoihin, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 10,5 mm. Lisätietoja Asennuselementit kiskojärjestelmiin Asennussanka Kiskojen yksilölliseen asennukseen. Lisätietoja Asennuselementit kiskojärjestelmiin Korimutteri VX-kaappeihin Metrinen kiinnitys kauttaaltaan kaappiprofiiliin. Lisätietoja Asennuselementit kiskojärjestelmiin Pistomutterit Käytetään kaapeissa ja kiskoissa, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 10,5 mm ja katkaistavalla kieleke, painevalettua sinkkiä. Lisätietoja