Sisärakenteet Kiinnityselementit Monenlaiset kiinnitysvarusteet, kuten korimutterit, työntömutterit, ruuvit ja erilaiset asennuselementit kaapin monipuolisiin asennuksiin. Kiinnityselementit Asennuselementit kiskojärjestelmiin Asennuselementit kiskojärjestelmiin. Lisätietoja Kiinnityselementit Torx-ruuvit Sopiva rasterimuttereihin, liukumuttereihin, korimuttereihin ja pistomuttereihin. Lisätietoja Kiinnityselementit Torx-peltiruuvit Torx-kanta siirtää vääntömomentin optimaalisesti, pidentää työkalujen käyttöikää sekä lisää turvallisuutta ja luotettavuutta ruuviliitoksia kiristettäessä ja... Lisätietoja Kiinnityselementit Itsekierteittävät ruuvit Kaappiprofiilin, asennuskiskon ja Chassis-asennuskiskon Ø 4,5 mm pyöreisiin reikiin. Lisätietoja Kiinnityselementit Poraruuvit Keskiöinti, poraus ja kiinnitys sähköisillä tai pneumaattisilla työkaluilla samassa työvaiheessa. Levyn paksuus: 0,8 - 3 mm. Lisätietoja