VX25:n lisätarvikkeet

Sisärakenteet

Kattava lisävarusteohjelma kattojärjestelmien ja IT-hyllyjen sisärakenteita varten, kuten asennuslevyt, kiskojärjestelmät, kiinnityselementit, laitepohjat, kaappivalaisimet, EMC- ja maadoitustarvikkeet sekä pistorasialistat.

Sisärakenteet

Asennuslevyt

Asennuslevyt lisävarusteena niihin koteloihin ja kaappeihin, joiden toimitussisältöön asennuslevyä ei kuulu. Osa-asennuslevyt Rittal-kaappijärjestelmille luovat lisää asennuspintoja leveys-, korkeus- tai...

Sisärakenteet

Kiskojärjestelmät

Kiskojärjestelmän avulla saavutetaan jokainen haluttu kohta rungosta. Lisäasennustasot, erilaiset toiminnot, kuten kannatinkiskot tai C-profiilikiskot – yksilölliselle varustelulle ei ole rajoja.

Sisärakenteet

Kiinnityselementit

Monenlaiset kiinnitysvarusteet, kuten korimutterit, työntömutterit, ruuvit ja erilaiset asennuselementit kaapin monipuolisiin asennuksiin.

Sisärakenteet

Laitehylly runkokiinnitykseen Kaapin leveys 600 ja 800 mm

Runkokiinnitykseen, asennettavaksi kaappeihin ilman 482,6 mm (19") -alustaa, kaapin leveys: 600 ja 800 mm, kuormitettavuus: 50 kg / 100 kg.

Sisärakenteet

EMC

Vakiokytkentäkaapin suojausta elektrisiä, magneettisia ja elektromagneettisia kenttiä vastaan voidaan parantaa järjestelmälisävarusteilla. Toimenpiteitä ovat suojausvaikutuksen parantaminen ihanteellisen...

Sisärakenteet

Sisärakenne alueille, joissa on maanjäristysvaara

Lisävarusteet kaappijärjestelmien käyttöön maanjäristysalueilla 1, 2, 3 ja/tai 4 Telcordia GR 63-COREN mukaan.

Sisärakenteet

Maadoitus

Maadoitusmateriaali luotettavan suojajohdinyhteyden muodostamiseksi, jotta VDE:n ja pienjännitedirektiivin määräykset täyttyvät. Yksittäiset maadoitusnauhat tai kotelojärjestelmille räätälöidyt...