- Tuotenumero:
- KX 1552.000
- Tuotekuvaus
- Maalatusta teräksestä valmistettu KX E-Box tarjoaa asennusmukavuutta ja joustavaa lukkojärjestelmien valintaa.
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
- Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo ja ovi
Asennuslevy
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
180° saranat
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Tyyppi 12
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 200 mm
Korkeus: 300 mm
Syvyys: 80 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 175 mm x 285 mm
- Kotelon materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Oven materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Asennuslevyn materiaalivahvuus
- 2 mm
- Lukko
- Lukkojen määrä: 1
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,923 kg
- Bruttopaino
- 3,18 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 11 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177816541
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
-
KX E-Box, WHD: 200x300x80 mm, sheet steel, with mounting plate, with door