- Tuotenumero:
- AE 1114.500
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
- Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo saranoidulla ovella/ovilla
Laippa/laipat kotelon pohjassa
Asennuslevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
3-pistelukitusjärjestelmä
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 1.000 mm
Korkeus: 1.400 mm
Syvyys: 300 mm
- Oven materiaalivahvuus
- 2 mm
- Kotelon materiaalivahvuus
- 1,5 mm
- Asennuslevyn materiaalivahvuus
- 3 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 940 mm x 1.355 mm
- Ovien määrä
- 2
- Lukko
- Lukituksen rakenne: 3-pistelukitusjärjestelmä
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
- Laippa
- Koko: 4
Määrä: 2
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 87,4 kg
- Bruttopaino
- 92 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177252400
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
-
AE-kaappi 1000x1400x300