Kytkentäkaapit

Kompakti kytkentäkaappi AX

System Perfection. Uusi kompakti AX-kytkentäkaappi helpottaa laajalla valikoimallaan suunnittelutyötä ja tarjoaa laadullaan varman suojan komponenteille eri sovelluksissa.

Kompakti kytkentäkaappi AX

AX-peruskaappi, teräslevyä

Stanssatut kiinnityspisteet AX-kotelon katossa, lattiassa ja sivuilla muodostavat VX25-rivikaapista tutun 25 mm:n kiinnitysrasterin. Tämän ainutlaatuisen, patentoidun järjestelmän ansiosta kompaktit AX-kytkentäkaapit on...

Kompakti kytkentäkaappi AX

AX-peruskaappi, ruostumatonta terästä

Ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa koteloissa on kiinnityspisteet sisäasennuskisoille, joihin lisävarusteet on helppo kiinnittää ilman poraamista.

Kompakti kytkentäkaappi AX

Seinäkotelo AX IT 19":n profiilikiskoilla, syvyyssäätö

IT-seinäkotelo korkealla suojausluokalla teollisuuskäyttöön. Syvyyssäädettävä 19” profiilikisko ja laippalevy sekä harjaslaippa kaapelien läpivientiin kotelon pohjaan. Kotelointiluokka IP 66:een...

Kompakti kytkentäkaappi AX

AX-ohjauskotelo kahvalistoilla

AX-runkoinen ohjauskotelo kahvalistoilla, teräslevyä, kannatinvarsiliitäntä Ø 130 mm sopii kannatinvarsijärjestelmään CP 60/120/180, avautuminen joko edestä tai takaa, alumiininen etulevy helposti...

Kompakti kytkentäkaappi AX

AX-ohjauskotelo maks. 24" TFT:lle

Ohjauskotelo pöytä-TFT:lle 24":an asti AX-rungolla, teräslevyä, VESA 75/100-asennuspisteet. Luotettava kotelointi kaupasta saataville pöytä-TFT:eille 24”:an asti, koot 16:9/16:10. Korkea suojausluokka IP 65.

Kompakti kytkentäkaappi AX

Ulkotilojen kotelointi Kompaktille AX-kytkentäkaapille

Lisäkuori AX-kytkentäkaapille ulkokäyttöä varten. Kotelo kotelossa -konsepti. Aukotukset pohjassa sekä säleiköt sivulla ja pohjalla mahdollistavat kotelon optimaalisen ilmanvaihdon.

Kompakti kytkentäkaappi AX

Lisävarusteet AX:lle

Kattava lisävarusteohjelma kaikille sovelluksille. Joustavuutta, asennusystävällisyyttä ja turvallisuutta uuteen AX-kompaktikytkentäkaappiin sovitettuna.