Kytkentäkaapit

Pienkotelot

Pienkoteloita laaja ja monipuolinen valikoima: PK-polykarbonaattikotelo, GA-alumiinikotelo, KX-kotelo, teräslevymallit joko ilman laippaa tai laipalla, KX-EB-kotelo ja väyläkotelo. Seinäkotelot täyttävät sähköosien suojaukselle asetetut tiukimmatkin vaatimukset. Kotelointiluokitus IP66 asti.

Pienkotelot

PK-polykarbonaattikotelot

Lasikuituvahvisteisesta polykarbonaatista valmistettu seinäkotelo joko harmaalla tai läpinäkyvällä kannella. Kotelointiluokka IP 66. Pikalukittava kansi takaa nopean huollon. Turvallinen itsestään sammuvan materiaalin...

Pienkotelot

GA-alumiinikotelot

Vankka alumiinista valmistettu seinäkotelo, pinta maalattu. Kotelointiluokka IP 66. Sopii käytettäväksi vaativissa olosuhteissa optimaalisen korroosiosuojauksen ansiosta. Yksinkertainen sisärakenne.

Pienkotelot

KX-liitinkotelot, teräslevyä, ilman laippaa

Laipattomat KX-liitäntäkotelot mahdollistavat joustavan sisävarustelun sekä korkean suojausluokan.

Pienkotelot

KX-liitinkotelot, teräslevyä, laipalla

Laipalliset KX-liitäntäkotelot mahdollistavat joustavan sisävarustelun sekä yksinkertaisen kaapeliläpiviennin yhdistettynä optimaaliseen tilankäyttöön.

Pienkotelot

KX-liitinkotelot Ruostumaton teräs

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu KX-pienkotelo helpottaa laajalla valikoimallaan suunnittelutyötä ja tarjoaa laadukkaan suojan komponenteille eri sovellutuksissa.

Pienkotelot

E-Box KX, teräslevy

Maalatusta teräksestä valmistettu KX E-Box tarjoaa asennusmukavuutta ja joustavaa lukkojärjestelmien valintaa.

Pienkotelot

E-Box KX Ruostumaton teräs

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu E-Box KX tarjoaa asennusmukavuutta ja joustavuutta lukkojärjestelmien valintaan. Sarjatuotantona tehdyt 180°-saranat mahdollistavat helpon pääsyn kotelon sisälle.

Pienkotelot

KX-väyläkotelo, teräslevyä, mini-salpalukko

Seinäkotelo teräslevyä, kannella ja ikkunalla Kotelointiluokka IP 65/NEMA 12. Lähes kaikkien valmistajien väylämoduulien ja anturien asentamiseen.

Pienkotelot

KX-väyläkotelo, teräslevyä, kaksoislehtiavainpesällä

Seinäkotelo teräslevyä, kannella ja ikkunalla Kotelointiluokka IP 65/NEMA 12. Lähes kaikkien valmistajien väylämoduulien ja anturien asentamiseen.

Pienkotelot

KX-väyläkotelot Ruostumaton teräs

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu KX-väyläkotelo mahdollistaa hyvän sisäänpääsyn sarjatuotantona tehtyjen 180°-saranoiden avulla ja tarjoaa korkean kotelointiluokan IP66.

Pienkotelot

KL-liitäntäkotelot

Teräslevystä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettu seinäkotelo, saatavilla laipan kanssa suojausluokalla IP55 ja ilman laippaa suojausluokalla IP66. Helppo seinäasennus rei'itetyn takaseinän ansiosta....

Pienkotelot

BG-väyläkotelot Ruostumaton teräs

Väyläkotelo ruostumatonta terästä 1.4301, (AISI 304), sis. 180°-saranan. Kotelointiluokka IP 66.