Vaikka kytkentäkoteloidenkin on joskus oltava tyylikkään kiiltäviä, on teollisuudessa toiminnallisuus pääasia. Koteloiden on kyettävä suojaamaan kallisarvoisia komponentteja ääriolosuhteissakin. Rittal tarjoaa nyt myös AX- ja KX-sarjan koteloita ruostumattomasta teräksestä valmistettuina. Harjattu materiaali kestää mm. kemikaaleja ja erittäin korkeaa kosteutta.
Kun ruostumattomasta teräksestä valmistettuja koteloita on nyt saatavilla AX- ja KX-versioina, voivat suunnittelijat ja käyttäjät hyödyntää samoja ominaisuuksia kuin saman sarjan maalatuissa teräskoteloissa, mutta kestävämmällä materiaalilla. AX-koteloissa on patentoitu sisäasennuskiskojen kiinnitysjärjestelmä. Yhdessä sisäasennuskiskon kanssa ne muodostavat vakiintuneen 25 mm:n järjestelmäjaon. Tämän ainutlaatuisen, patentoidun järjestelmän myötä AX-koteloissakin on erittäin monipuoliset asennusmahdollisuudet.
Lisävarusteet kuten ovikytkimet, ovisalvat sekä valaisimet, voidaan asentaa sisäasennuskiskoihin helposti, nopeasti ilman porauksia. Kiskojen väliin voidaan kiinnittää myös rei'itettyjä VX25-järjestelmän asennuslistoja ja -kiskoja.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa AX-koteloissa uusi asennuslevyn rakenne mahdollistaa asennuslevyn maadoituksen jälkikäteen. KX-riviliitäntäkoteloiden syvyyttä voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin, kun DIN-asennuskisko voidaan asentaa suoraan takaseinää vasten. Sekä AX- että KX-koteloiden takaseinissä on valmiit merkit seinäkiinnikkeiden rei’ille.
Valmis digitaalisen prosessin optimointiin
Uudet ruostumattomasta teräksestä valmistetut versiot ovat myös täysin valmiita digitaalisesti optimoituihin prosesseihin. Kaikki kotelot ovat Eplanin ohjelmistoissa ja digitaalinen kaksonen sisältää myös kaikki tiedot, joita tarvitaan automaattiseen jatkokäsittelyyn, esimerkiksi Perforex LC 3D -laserkeskuksella aukotuksia varten. Digitaalisen ePOCKET-kytkentäsuunnitelmataskun avulla tiedot ovat kaikkien projektiin liittyvien henkilöiden saatavilla.
AX- ja KX- kotelot ja niihin sopivat lisävarusteet voi helposti konfiguroida ja tilata Rittal RiPanel -työkalulla.