Rautatietekniikka

Nopeammin määränpäähän

Tulevaisuuden liikkuvuuskonseptit merkitsevät lisää painetta jo olemassa oleville sekä uusille liikenneinfrastruktuureille ja rautatieliikenteen harjoittajille. Matkustaja- ja rahtimäärät vain nousevat. Siksi on äärimmäisen tärkeää varmistaa kitkattomat prosessit, jotta voidaan taata luotettavuus ja täsmällisyys säilyttäen samalla korkeat turvallisuusstandardit.

Korkeatasoinen tehokkuus ja maksimaalinen käyttövarmuus samasta paikasta

Rittal tarjoaa räätälöityjä palveluja rautatieteollisuudelle. Täydelliset järjestelmä- ja infrastruktuuriratkaisut kaikille rautatietekniikan osa-aloille varmistavat kitkattoman käytön – kaikissa tehtävissä asemilla, vaihdekopeissa, radan varrella ja tunneleissa.

  • Nerokkaan modulaarisen järjestelmän, joka sisältää kotelot (yksi- ja kaksoisseinäiset) sekä ilmastoinnin
  • Kestävillä ulkokaapeilla ja -koteloilla, joiden korkeatasoinen materiaali on maalattu UV-säteilyn kestäväksi, ja korkeilla kotelointiluokilla
  • Muovikoteloilla, jotka soveltuvat ihanteellisesti tunnelikäyttöön
  • Energiatehokkailla jäähdytysratkaisuilla ja niiden laajalla tehoalueella sekä leveällä lämpötila-alueella, joka riittää -30°:sta +60° Celsius-asteeseen

Schweizer Südostbahn AG

Tulevaisuudenkestävä datakeskus epätavallista käytettävyyttä varten

Junien täsmällisyydellä on Schweizerische Südostbahnilla ehdoton etusija. Siihen tarvitaan ehdottomasti luotettava IT.