Vuodesta 1958 asti Zweifel Chips -perunalastut ovat erityisesti Sveitsissä olleet tunnettuja ”verrattoman hyvinä”. Yli 60 vuotta myöhemmin ensiluokkainen laatu on yritykselle yhä ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi elintarviketuotantoa säädellään ankarilla kansallisilla ja maailmanlaajuisilla määräyksillä. Tässä Rittalin ruostumattomasta teräksestä valmistetut kaapit ja ohjauskotelot tukevat sisäisten laatumääräysten sekä kansainvälisten ISO- ja IFS-direktiivien noudattamista. Rittalin ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kaappien IP-suojaus on 69K ja ne on varustettu erityisillä elintarvikealaa varten kehitetyillä urattomilla tiivisteillä.
Rittalin Hygienic Design -tuotteet ovat huippuluokkaa ja ne tunnetaan maailmanlaajuisesti, Kilpailijat eivät pääse lähellekään tätä laatua.
Rittalin HD-laatu nauttii kansainvälistä tunnustusta
Rittal ei ole vain toimittaja, vaan näkee itsensä myös konsultoivana kumppanina. Zweifel Pomy-Chips AG:n tiedustelusta seurasi henkilökohtainen keskustelu tarveanalyysista: Kuinka monta kaappia missäkin ympäristössä tarvitaan? Mitä kuhunkin kaappiin tulee mahtua – tietokoneita, jäähdyttimiä? Onko suunnitelmissa tilapäisratkaisu vai pitkäaikainen käyttö? Tähän keskusteluun liittyen Sveitsin Rittalin asiantuntijat laativat useita ratkaisuvaihtoehtoja ja esittivät, mikä oli mahdollista, mitkä olivat edut ja haitat ja mitä ne maksaisivat.
Nyt käytössä Zweifelillä: Rittalin ruostumattomasta teräksestä valmistettu TS 8 -sarja
Zweifelin vastuuhenkilöt valitsivat ratkaisun, joka perustuu TS 8 -tuotepalettiin. Rittal konfiguroi kaapin tarkasti asiakkaan tarpeen mukaan, toimitti sen ja suoritti kaikki valmistelut asennusta varten. Tässä kohtaa Zweifel otti työn hallintaansa ja asensi kaikki kaappikohtaisesti tarvittavat komponentit.
Erityiset yritykset valitsevat erityisiä kumppaneita
Zweifel Pomy-Chips arvostaa Rittalin konsultointiosaamista ja joustavuutta: ”Täällä minulle ehdotetaan ratkaisuja, jotka sopivat tarkalleen yrityksellemme.” Kaikki on mahdollista, minulla on valinta – myös mitä tulee haluamani palvelun laajuuteen. Tämä on sitä, mitä pidän kumppanuutena.”
Yleiskatsaus
- Projekti
- Zweifel Pomy-Chips AG
- Paikkakunta
- Zürich, Sveitsi
- Toimiala
- Food-and-Beverage-Industry
- Haaste
Suojakaappien asentaminen elektronisia paneeleja varten tuotantoalueelle
IP-suojan 69K noudattaminen, ISO- ja IFS-määräykset
- Ratkaisu
Rittalin hygieenisesti suunnitellut kaapit ja paneelit, IP-suoja 69K, ja erityisesti elintarvikealaa varten suunnitellut tiivisteet