Siellä, missä ympäri vuorokauden työstetään suuria tietomääriä, jotta asiakkaat voivat luottaa prosessien kitkattomuuteen, datakeskusten turvaaminen käyttökatkoilta on kriittisen tärkeää liiketoiminnalle. Kylpylämaailmojasi varten WUND-yritysryhmä panostaa koko Saksassa omavaraisiin Edge-datakeskuksiin ja standardointiin. Kun aukioloajat ovat 17 tuntia päivässä ja 365 päivää vuodessa, kaiken on toimittava kitkatta, korttimaksusta palmujen kastelemiseen. Tämä on mahdollista vain siksi, että kulissin takana on Rittalin nerokas ja suurtehokas IT-infrastruktuuri.
Rittal on konsultoinut meitä intensiivisesti ja tietävästi. Meillä on aina ollut vaikutelma, että siellä ymmärretään, millaisten haasteiden edessä tämän kokoinen kylpyläyritys monine toimipisteineen on. Se, että korkeasta standardointiasteesta huolimatta olemme maksimaalisen joustavia IT:tämme rakentaessamme ja laajentaessamme, on vain vahvistanut meitä päätöksessämme.
Suuri käytettävyys keskeytyksettä
Euskirchenin kylpylässä lomatunnelmaa parantavat 500 aitoa palmua ja 1200 orkideaa sekä 24-33-asteinen vesi. Kaikkiaan pumpuilla ja ohjauselementeillä on yhteensä yli 3000 IP-osoitetta – myös 500 palmua varten, joita ei enää kastella käsin, vaan jotka on yhdistetty automatisoituun kasteluun. Näin kasaantuu valtavia tietomääriä, joita voidaan työstää ja pitää saatavilla paikallisessa datakeskuksessa. Mutta jos järjestelmät eivät toimi kaiken aikaa moitteettomasti, se voi aiheuttaa ylläpitäjälle rahallisia menetyksiä tai jopa imagovahinkoja. Tästä syystä tietojen korkea käytettävyys oli tärkeä päätöskriteeri Rittalin IT-infrastruktuurin puolesta. Moduulimuotoiselle, redundanttiselle varavirtajärjestelmälle sekä sähkönjakelulle käytetään erillistä tekniikkahuonetta. Rittalin nestejäähdytyspakkaukset (LCP) sekä kylmäkäytäväsijoittelu varmistavat palvelinhuoneen hyllyriviperustaisen jäähdytyksen. Kylmyys luodaan epäsuoralla, vapaalla jäähdytyksellä.
WUND-yritysryhmä halusi hallita valvontaa ja häiriöilmoituksia toimipisteet ylittävällä tavalla, hankkia erityisen korkealaatuisen laitteistotekniikan, standardoida IT-infrastruktuurin maksimaalisesti ja käyttää alueellista laajempaa huoltoverkostoa. Koska suurkäytettävyys voitiin taata ympärivuotisessa käytössä vain pienillä viiveajoilla, WUND-ryhmä valitsi yhden EDGE-ratkaisun kuhunkin toimipisteeseen.
Tulevaisuudenkestävä maksimaalisen standardoinnin ansiosta
Suurkäytettävyys teki omavaraisista datakeskuksista yritysryhmän eri toimipisteistä välttämättömiä. Jotta ilmeneviin ongelmiin voidaan aina puuttua nopeasti, korkeatasoisesti standardoidut ja siksi melkein identtiset datakeskukset ovat suuri helpotus. Tosin yksittäiset laitteistot toimivat erillisinä toisistaan, mutta aina laajennettavissa oleva IT-infrastruktuuri sekä siihen liittyvät prosessit yksinkertaistavat käyttöä merkittävästi ja ratkaisivat viime kädessä sen, että yhteistyöhön ryhdyttiin juuri Rittalin kanssa. Lisäksi uusia toimipisteitä voidaan ongelmitta integroida olemassa olevaan IT-maisemaan ja olemassa olevia datakeskuksia laajentaa.
Aukoton monitorointi huolehtii turvallisuudesta
Tänään kylpylät ja kylpymaailmat neljällä viidestä toimipisteestä hyödyntävät Rittal-ratkaisuja, kuten standardoituja IT-hyllyjä tai ilmastointiratkaisuja. Toimipaikassa Rittal-valvontajärjestelmä Computer Multi-Control III (CMC III) testaa palvelinhyllyanturien avulla, toimivatko kaikki toiminnot moitteettomasti. Sitä varten tietokonekeskuksissa kerätään lämpötila-, ilmankosteus-, ilman virtausnopeus- ja monia muita tietoja. Mitatut arvot kerätään käsiteltäväksi keskusyksikköön. Lisäksi ne yhdistetään Simple Network Management Protocolia (SNMP) käyttäen tietokonekeskuksen hallintaratkaisuun Rittal RiZone. Tämä tietokeskuksen infrastruktuurin hallintaohjelmisto eli DCIM-ohjelmisto sijaitsee toisessa tietokonekeskuksessa. Sieltä käsin se valvoo jatkuvasti tietoja, jotka se saa ilmoituksina yksittäisiltä toimipisteiltä ja laukaisee tarvittaessa hälytyksen. Sillä jos jokin kaikesta huolimatta ei toimi, aukottoman hälytysjärjestelmän täytyy taata, että virhe voidaan välittömästi korjata. Ohjelmisto toimii nykyään moitteettomasti WUND-yritysryhmän kylpyläkohteissa. Käyttökatkot ja häiriöt ovat menneisyyttä. Kuitenkin molemmat kumppanit suunnittelevat jo seuraavia vaiheita, kuten´ IT:n laajentamista lisääntyvällä digitalisoinnilla. Kylpylävieras ei vastakaan huomaa siitä mitään unelmoidessaan etelämerestä yhden IP-osoitteellisen palmun alla.
Yleiskatsaus
- Projekti
- WUND-yritysryhmä
- Paikkakunta
- Friedrichshafen, Saksa
- Toimiala
- IT-infrastructure
- Haaste
Suurtehokas ja käyttökatkoilta suojattu IT-infrastruktuuri maksimaalisella standardoinnilla
Tietojen korkea saatavuustaso ja pääsy alueet ylittävään huoltoverkkoon
- Ratkaisu
Omavaraiset EDGE-tietokonekeskukset neljässä toimipisteessä
Moduulimuotoinen ja redundanttinen varavirtalaitteisto käyttökatkojen estämisen maksimoimiseksi
Nestejäähdytyspakkaukset (LCP), kylmäkäytäväsijoittelu maksimaalista energiatehokkuutta varten
Valvontajärjestelmä CMC III ja DCIM-ohjelmisto RiZone IT-infrastruktuurin suurkäytettävyyttä varten