Kun hittikappale ”Last Christmas” kajahtaa ravintoloiden, ostoskeskusten tai joulumarkkinoiden kaiuttimista, se merkitsee kahdeksan miljoonan vuosittaisia tekijänoikeuskorvauksia – voittoa, joka maksetaan taiteilijoille heidän eläessään ja myöhemmin – kuten tässä tapauksessa – perikunnalle.
Sveitsin muusikoiden esiintymispalkkio-oikeuksien valvomiseksi perustettiin vuonna 1923 SUISA (sanoista SUISse Auteurs)., musiikin tekijöiden ja julkaisijoiden yhteenliittymä. Nykyään organisaatioon kuuluu yli 37 000 säveltäjää, tekstintekijää ja musiikin julkaisijaa. Jotta lukuisia lisenssejä voidaan hallita ja asianmukaiset maksut periä aina kun musiikkikappaleita esitetään näyttämöllä, radiossa tai televisiossa, nykyaikainen tietotekniikka ja tehokas infrastruktuuri ovat perusedellytyksiä. Nämä Rittal on luonut Zürichin toimipisteen datakeskusta nykyaikaistaessaan tiukassa yhteistyössä SUISAn kanssa.
Koemme varmasti säästävämme rahaa ja samalla teemme jotain hyvää ympäristön hyväksi.
Turvallisuutta ja riippumattomuutta omasta datakeskuksesta
Haaste oli siinä, että datakeskus oli peräisin 60-luvulta ja että koko 150 m2 pinta-ala oli jäähdytettävää tilaa palvelimien suojelemiseksi ylikuumenemiselta. Thomas Lagler, SUISAn IT-projektipäällikkö, selittää; ”Periaatteessa meidän olisi pitänyt vain jäähdyttää noin 15 m2:n suuruinen tila. Se ei kuitenkaan ollut taloudellisesti eikä ekologisesti mielekästä.” Siksi SUISA päätti vuoden 2016 lopussa modernisoida datakeskuksen. Tällöin oli luovuttava ulkoistamisesta ja infrastruktuuri säilytettävä talon sisällä. Syynä tähän Lagler mainitsee turvallisuuden sekä pyrkimyksen riippumattomuuteen palveluntarjoajasta. Rittalille esitettyjä vaatimuksia olivat energiatehokas jäähdytys sekä palon varhaistunnistuksen ja sammutuksen optimointi.
Lämmön johtaminen pois sieltä, missä sitä syntyy
Riippuu tilanteesta, onko yrityksen järkevää jäähdyttää yksittäisiä hyllyjä, rivejä vai koko tekniikkatilaa. Esimerkiksi suoraan IT-hyllyyn asennetut ilmastointilaitteet johtavat lämmön pois suoraan sieltä, missä sitä syntyy, ja ovat siksi erityisen tehokkaita. Tämä konsepti sai SUISAn vakuuttuneeksi. ”Muut tarjoajat ravistivat vain päätään, koska he pitivät lähtötilannetta hyvänä olemassa olevan kaksoislattian ansiosta. Heille oli selvää, että vanhalla konseptilla voitaisiin jatkaa ja että lisäksi piti työskennellä erillisellä hyllyjen kuumakäytävällä/kylmäkäytävällä”, kertoo Thomas Lagler. Rittalin konsepti näyttää kuitenkin toiselta. SUISAlla luotiin neljän TS IT -hyllyn ryhmiä, joihin kuhunkin kuuluu kaksi LCP CW -jäähdytysyksikköä sekä IT-nestejäähdytin. LCP (Liquid Cooling Packages) -jäähdyttimet käyttävät kylmää vettä jäähdytysväliaineena ja voivat myös selviytyä hyvin suurista lämpökuormituksista, jopa 55 kW hyllykohtaisesti. Se perustuu ilma-/vesilauhduttimeen, joka käyttää kylmää vettä IT-hyllyn lämmenneen ilman jäähdyttämiseen. Tavoitearvona on aina palvelimen syöttöilman lämpötila, joka voidaan säätää asiakkaalta käsin. Nykyään ASHRAE (Amerikan lämmitys-, jäähdytys- ja ilmastointi-insinöörien seura) suosittelee syöttöilman lämpötilaa väliltä 18 °C ja 27 °C. Tätä säädettyä tavoitearvoa LCP CW ylläpitää täysautomaattisesti sovittamalla veden ja ilman tilavuusvirran todellisten lämpöhukkatehojen mukaiseksi. Tätä järjestelmää varten SUISAn ei tarvinnut tehdä rakennukseen minkäänlaisia muutostöitä. Hyllyt on nyt eristetty tai suljettu lasiovilla ilmateknisesti erilleen. Näin tarvitsee jäähdyttää enää vain hyllyjä.
Palovalvonta ja varhainen tunnistaminen
Rittal-monitorointijärjestelmä CMC III on palovalvonnan ja palojen varhaistunnistuksen ydinosa. Se koostuu keskusyksiköstä, joka on datakeskuksessa vuorovaikutuksessa erilaisten anturien, kuten lämpötila-, pääsy-, vuoto-, savu-/tulipalo- ja kaapin kosteusanturin kanssa. Jos hylly kuumenee liikaa, myös ovet aukeavat automaattisesti datakeskuksen ympäristön ilman käyttämiseksi jäähdytykseen.
Aikaisemmin datakeskuksilla ei ollut erillisiä sähkömittareita. Nyt kulutusta voidaan valvoa ja arvioida palvelinyksikköä myöten – tämä on tärkeä askel kohti energiatehokkuutta.
Yleiskatsaus
- Projekti
- SUISA (SUISse Auteurs)
- Paikkakunta
- Zürich, Sveitsi
- Toimiala
- IT-infrastructure
- Haaste
Vanha tietokeskus ei vastannut energiatehokkuuden vaatimuksia, 150 neliömetriä olivat kaikki täysin jäähdytettävää tilaa
Energiatehokas jäähdytys ja tulipalon varhainen tunnistus ja sammutus
- Ratkaisu
Rivi-ilmastointi (LCP CW) poistaa lämpöä juuri sieltä, missä sitä syntyy (enintään 55 kW)
Rittal CMC III tulipalon aikaiseen tunnistamiseen (myös anturit lämpötilalle, vuodolle ja kosteudelle)
Virrantarpeen valvonta viimeistä palvelinyksikköä varten