Lang GmbH:n CNC-jyrsin- ja kaiverruskoneet ovat käytössä kaikkialla maailmassa. Myös energiatehokkuus ja kestävä kehitys ovat maailmanlaajuisesti kysyttyjä. Rittalin Blue e+ -jäähdyttimien ansiosta koneenrakennusyritys Lang on ottanut tärkeän askeleen tähän suuntaan ja voi puolittaa ilmastointi- ja energiakustannukset sekä säästää 55 prosenttia kylmäaineen kulutuksessa.
Energiatehokkuudesta ja kestävyydestä on tullut tärkeää kone- ja laitostekniikkayrityksen tuotantoprosesseissa. Tämä koskee myös Lang GmbH & Co KG:tä Hüttenbergissä Hessenissä, Saksassa. Vuodesta 1972 lähtien siellä on kehitetty CNC-jyrsin- ja kaiverruskoneita sekä myöhemmin digitalisointijärjestelmiä, asentosäätimiä ja CAD/CAM-ohjelmistoja auto-, kolikko-, leluteollisuutta jne. "Energiatehokkuudella ja kestävyydellä on suuri merkitys paitsi meille itsellemme myös asiakkaillemme. Siksi käytämme täällä Langilla Rittalin Blue e+ -jäähdyttimiä", sanoo Andreas Lex, Lang GmbH:n materiaalihallintopäällikkö. Testikäyttö järjestettiin, jotta yritys pystyi etukäteen vakuuttumaan jäähdyttimien tehokkuudesta ja laadusta. Se alkoi 5 kW:n laitteella. Tämän jälkeen kytketty kuormitus voitiin nopeasti vähentää 1,4 kW:iin. "Näin saavutamme jopa 50 prosentin kustannus- ja energiasäästöt konetta kohden. Autoteollisuuden tai työkalujen ja muottien valmistuksen asiakkaat käyttävät useita tällaisia koneita, ja vuotuiset säästöt kasvavat hyvin nopeasti", Langin sähkötekniikan suunnitteluinsinööri Dimitri Kungl lisää tyytyväisenä
Vaikka valmistamme erikoiskoneita, tarvitsemme niitä varten vakioratkaisuja, jotka toimivat kaikkialla maailmassa. Rittalista olemme löytäneet täydellisen kumppanin koneidemme tehokkaaseen ilmastoinnin hallintaan.
Blue e+ -jäähdyttimien sukupolvi mahdollistaa valtavan harppauksen energiatehokkuudessa. Kun tavanomaisten kuumakaasun ohitusohjausjärjestelmillä varustettujen jäähdyttimien energiatehokkuusluku on 1, Blue e+ -jäähdyttimillä voidaan saavuttaa jopa kolme EER-lukua. Säädettävyys on tämän energiatehokkuustason perustana. Sen innovatiivinen käyttö- ja ohjaustekniikka säästää energiaa jopa 70 prosenttia kuuman kaasun ohitusjärjestelmällä varustettuihin jäähdyttimiin verrattuna. Toinen innovaatio on lauhduttimen kompakti mikrokanavatekniikka. Jopa 55 prosenttia vähemmän kylmäainetta tarvitaan siksi, että kylmäaineen ja ympäröivän ilman väliseen lämmönvaihtoon käytettävissä oleva pinta-ala on suurempi (suhteessa tilavuuteen).
Sen sijaan, että jäähdytyskompressoria käytettäisiin täydellä kuormituksella, kuten kuumakaasun ohitusohjauksessa, ja siten poistettaisiin suuri osa jäähdytystehosta, kompressorin ja puhaltimen tasavirtamoottoreiden sekä elektronisen paisuntaventtiilin nopeuksia ohjataan tarkasti keskitetyn invertterin avulla. Tämän innovatiivisen käyttö- ja ohjaustekniikan ansiosta Blue e + -jäähdyttimet toimivat aina ihanteellisella nopeudella ja tarjoavat juuri niin paljon jäähdytystehoa kuin tarvitaan.
Kansainvälinen käyttöönotto
Lang toimittaa koneitaan kaikkialle maailmaan. Esimerkiksi keväällä 2021 "Banco de la República", Kolumbian valtion omistama keskuspankki, aloitti koneiden käytön metallikolikoiden valmistuksessa käytettävien master-työkalujen valmistamiseksi. Siksi Langille on elintärkeää, että jokaisella komponentilla on kansainvälinen hyväksyntä. Rittalin Blue e+ -kylmäkoneita voidaan käyttää kaikilla tärkeimmillä markkinoilla, sillä niillä on cULus Listedin, EAC:n, CB-sertifioinnin ja GS:n hyväksynnät ja sertifioinnit, mikä tekee kansainvälisestä käytöstä entistä helpompaa. Lisäksi Rittal takaa TÜV-testatun suorituskyvyn DIN EN 14511 -standardin mukaisesti. Maailmanlaajuisen toimintansa ansiosta Rittal takaa myös varaosien saatavuuden ja kaikki palvelut paikan päällä.
Yleiskatsaus
- Projekti
- Lang GmbH
- Paikkakunta
- Hüttenberg, Germany
- Toimiala
- Machine-Building
- Haaste
Energy efficiency and sustainability in production processes
- Ratkaisu
Rittal Blue e+ chiller
Cost and energy savings of up to 50 per cent per machine
55 per cent less refrigerant